- Nº do item:
- TS 8601.680
- Descrição do produto
- Para uma maior estabilidade do equipamento, a travessa possui uma saliência dianteira e traseira de 138 mm maior que o quadro de base do armário. No caso de armários com uma profundidade maior, a parte traseira pode ser estendida e novamente parafusada. Deve ser parafusada na base e no armário com abertura de montagem lateral, na frente e atrás. Os rodízios duplos e os pés de nivelamento podem ser fixados nas porcas soldadas M12.
- Vantagens
- Para aumentar a estabilidade da instalação
- Ajuste pela profundidade do armário
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- 1 travessa à esquerda
1 travessa à direita
- Instalações possíveis
- Deve ser parafusada na base e no armário com abertura de montagem lateral, na frente e atrás
- No caso do Chiller Blue e+, a travessa pode ser utilizada como elemento da base soleira
- Nota
- Assegurar estabilidade suficiente da instalação e garantir proteção contra tombamento!
- Dimensões
- Altura: 70 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profundidade: = 600 mm
= 800 mm
- Adequado para profundidade
- = 600 mm
= 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 10,4 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS Travessa ajustável, para P: 600/800 mm