- Nº do item:
- SO 2818.200
- Descrição do produto
- Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7022
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais de 100 mm
- Dimensões
- Altura: 100 mm
Profundidade: 279 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 7,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
RODAPÉ 100 800X300