- Nº do item:
- SV 3586.005
- Material
- E-Cu F30
- Comprimento
- 2.400 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 30 mm x 10 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 19,5 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 6,45
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177684584
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV BARRA DE COBRE 30X10 - 2,4mt (pack.3)