- Nº do item:
- SV 9677.910
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
E-Cu estanhado
- Altura da área de aperto
- 20 mm
- Largura da área de aperto
- 80 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Corrente nominal máx.
- 1.600 A
- Dimensões
- Largura: 98 mm
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,982 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,689
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV