- Nº do item:
- SV 9677.415
- Descrição do produto
- Para aumento da proteção contra contato, da traseira do tribloco vertical para fusíveis NH na parte superior, durante a montagem do sistema de barramento a 185 mm, com cobertura de proteção contra contato.
- Material
- Poliamida
- Cor
- RAL 7035
- Para tamanho
- 1 - 3
- Emb.
- 5 unid.
- Peso/embalagem
- 0,11 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
- SV Cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (185 mm), rear side
Cobertura para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH
Nº do item: SV 9677.415
Para aumentar a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do seccionador vertical sob carga para fusíveis NH instalado na parte de cima no caso de montagem em um sistema de barramento de 185 mm equipado com cobertura de proteção contra contatos acidentais.