- Nº do item:
- SV 9677.450
- Descrição do produto
- Para montagem dos componentes em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
E-Cu estanhado
- Para tamanho
- 00
- Nota
- Aplicação somente possível em sistema de barramento com cobertura contra contatos acidentais (perfil de cobertura com ranhuras)
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 0,219 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,038
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
-
#NV