- Nº do item:
- VX 9682.358
- Modelo
- com recorte para ventilação
- Descrição do produto
- Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação
- Nota
- Se forem utilizadas as coberturas de acabamento frontal com IP 2X, selecionar uma chapa de teto com o grau de proteção IP 2X para a ventilação superior
- Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,66 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177929807
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 800x300 mm sheet steel