- Nº do item:
- VX 8620.500
- Descrição do produto
- Para montagem de elementos de comando e de visualização junto com configuração frontal modular e barra de proteção.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Acabamento
Dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922570
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
-
VX Painel Frontal sistema SV 600x300