- Nº do item:
- SV 9683.018
- Modelo
- Para estruturação de sistema de barramento no teto
- Descrição do produto
- Divisória lateral para fixação das placas de montagem parcial e divisórias de espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 1.731 mm
Profundidade: 738 mm
- Adequado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)