- Nº do item:
- SV 9683.444
- Modelo
- Com recorte para ventilação
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para estruturar espaços funcionais como subdivisão interna é necessário utilizar as laterais de espaço funcional.
- Dimensões
- Largura: 311 mm
Profundidade: 380 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
Profundidade: = 400 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)