- Nº do item:
- SV 9640.297
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 974 mm²
- Comprimento
- 1.051 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 9,284 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 9,284
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177940208
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²