Alimentação de energia

Réguas de tomadas

As diversas opções de fixação possibilitam a utilização universal das réguas com 3 a 12 tomadas em todas as caixas para montagem em parede e armários. Modelos para distribuição de energia ou com elementos funcionais, como disjuntores, proteção contra sobretensão com filtro de interferência ou interruptor de segurança contra sobrecorrente.

Réguas de tomadas

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Réguas de tomadas no canal de alumínio são fornecidas em diversas variantes de comprimento com diferentes elementos funcionais, possibilidades de fixação variáveis.

Réguas de tomadas

Régua de tomadas com medição de energia

Para medição do consumo de corrente dos terminais conectados, variantes: contato de segurança, opções variáveis de montagem.

Réguas de tomadas

Régua de tomadas na caixa em plástico

Blocos de terminais de 230 volt, utilização sem restrições mesmo de plugues angulares através da disposição dos encaixes na longitudinal.

Réguas de tomadas

Tomada

Para instalação em trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS35/15 segundo a norma EN 60 715, bornes parafusados por igual em um lado.

Réguas de tomadas

Tomada de serviço Para fixação no quadro do armário

Tomada de serviço para a fixação no quadro do armário/16 A, integração de uma tomada de serviço em um circuito de alimentação de energia separado, independentemente da rede PED e UPS.

Réguas de tomadas

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Réguas de tomadas em diferentes versões para fixação em quadros, em caixas de distribuição DK horizontais para fixação na parede ou no nível de 482,6 mm (19").