Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Display externo REM RD 96 para analisador de rede REM 801

Para configuração e indicação dos parâmetros e dos valores de medição do analisador de rede REM 801 e seus módulos de ampliação.

Energy meter accessories

Módulo de conexão REM 800-CON

Para integração de pontos de medição remotos.

Energy meter accessories

Módulo de medição de corrente

Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc.

Energy meter accessories

Módulo de entrada digital REM 800-DI 14

O módulo de entrada digital amplia as funcionalidades do analisador de rede REM 801 com mais 14 entradas digitais.