- Nº do item:
- SV 9666.680
- Descrição do produto
- Para aumentar a profundidade de montagem da cobertura de proteção contra contatos acidentais. Possibilita a conexão ilimitada dos seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 (3 polos, com 60 mm de distância entre os centros das barras).
- Material
- Poliestirol
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Não é possível utilizar os seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 com coberturas e quadro de ampliação junto com outros equipamentos
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV