- Nº do item:
- SV 9666.060
- Descrição do produto
- Para cobertura de espaços de montagem vazios. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 450 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,26 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177675988
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
ISV MODULO PROTECÇÃO CONTACTO W/H 2/3