- Nº do item:
- SV 3453.500
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada e passivada
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 16,5 x 15 mm
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 35 ‐ 70 mm²
- Para barras com espessura
- 5 mm
- Emb.
- 15 unid.
- Peso líquido
- 1,515 kg
- Peso bruto
- 1,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177042704
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- SV BORNE CONEX ESP.5-35-70/16,5/15 EMB15