- Nº do item:
- SV 9340.870
- Descrição do produto
- Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de componentes de distribuição, montados em adaptadores OM através de bornes à mola.
- Material
- PVC isolante
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Terminais à compressão em ambos os lados pelo método ultrassom
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Nota
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensões
- Comprimento: 140 mm
- Emb.
- 15 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,13 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,006
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177502727
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrição do produto
-
SV JOGO CABOS AWG 10