- Nº do item:
- SV 9677.860
- Descrição do produto
- Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
- Material
- Poliamida
- Para tamanho
- 1 - 3
- Adequado para o item com o código de referência
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Potência nominal
- 2,5 VA
- Tipo de ligação (elétrica)
- Condutor cilíndrico de 2,5 mm² (1,5 m de comprimento)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequência nominal
- 50 ‐ 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85043129
- EAN
- 4028177705258
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
-
#NV