Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
Cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional
Nº do item: SV 9673.406
Caso seja possível fixar no quadro TS, no módulo de lateral ou entre um perfil do quadro e uma construção auxiliar, torna-se possível a inserção de divisórias de espaço funcional.
- Nº do item:
- SV 9673.406
- Descrição do produto
- A cantoneira de montagem é fixada no quadro TS, no módulo de lateral ou entre um perfil do quadro e uma estrutura auxiliar. Aberturas de montagem pré-confeccionadas possibilitam o encaixe de divisórias do espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- For compartment depth
- 600 mm
- Comprimento
- 552 mm
- Dimensões
- Comprimento: 552 mm
- Emb.
- 8 unid.
- Peso/embalagem
- 3,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV MOUNTING BRACKET FOR ROOM DIVIDER