Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9673.061
- Descrição do produto
- Divisória lateral para espaços funcionais para ser encaixada no esquema de perfurações TS. Preparada para encaixar cantoneiras de montagem para divisórias horizontais do espaço funcional ou placas de montagem. Dois esquemas de perfurações do sistema TS possibilitam a utilização de acessórios TS adicionais. Os módulos de laterais para espaço funcional com profundidade reduzida, juntamente com uma estrutura auxiliar composta pelos trilhos de montagem TS de 17 x 17 mm, podem ser utilizados para criar um espaço separado na área das laterais dos armários para, por exemplo, instalar um sistema de barramento.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- For compartment depth
- 600 mm
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso/embalagem
- 3,588 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177543331
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SIDE PANEL MODULE 100HX600D