- Nº do item:
- SV 3587.000
- Material
- E-Cu F30
- Comprimento
- 2.400 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 40 mm x 10 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 27,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 8,6
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177044883
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- BARRA COLETORA COBRE 40X10