Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9676.546
- Descrição do produto
- Para a conexão das cantoneiras com os sistemas de barramento.
- Material
- E-Cu
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 3
4 - Nota
- Os parafusos inclusos no escopo de fornecimento servem para fixar as peças de contato nos barramentos
- Os parafusos para fixação das cantoneiras de conexão não estão inclusos no escopo de fornecimento
- O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação + (quantidade de condutores parciais x 10)
- Quantidade de parafusos por cantoneira: no caso de 2 condutores parciais, 2 por condutor e, no caso de 3 ou 4 condutores parciais, 4 por condutor
- Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS
- Medida de fixação
- 40 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,93
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177602779
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV PEÇA CONTACTO P/FLAT-PLS 3/4X60