- Nº do item:
- SV 9640.207
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 974 mm²
- Comprimento
- 451 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,04 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 3,984
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Maxi-PLS Barramento Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, 974 mm²