- Nº do item:
- DK 7030.440
- Modelo
- Sensor de vazamento, 15 m
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- O cabo dos sensores medindo 15 m de comprimento é fixado no piso
- Assim que o cabo entra em contato com líquido com condutividade elétrica, o sensor acusa um vazamento
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Sensor de vazamento
Cabo detector de 15 m
- Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Borne
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 32
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Quantidade de terminais por PDU (máx.)
- 16
- Método de medição
- Medição da condutividade elétrica
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,106 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
DK CMCIII sensor de fugas 15m