- Nº do item:
- SK 3285.700
- Modelo
- para condicionadores de ar
- Descrição do produto
- Para o condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto e a solução de integração VX25 Blue e+ alcançarem o grau de proteção IP 54.
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- O funcionamento sem o filtro plissado não é permitido
- Adequado para o item com o código de referência
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensões
- Largura: 652 mm
Altura: 158 mm
Profundidade: 15 mm
- Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G4
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 na montagem no condicionador de ar
- Peso/embalagem
- 0,02 kg
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Filtro plissado IP54, para condicionador de ar para montagem no teto 3185.730, LAP: 652x158x15 mm