Elemento filtrante de fibra sintética

Nº do item: SK 3240.066

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Nº do item:
SK 3240.066
Modelo
para ventiladores com filtro EMC
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética revestida com cobre, níquel e cromo
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3240.6..
3241.6..
Dimensões
Largura: 226 mm
Altura: 226 mm
Profundidade: 17 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G3
Peso/embalagem
0,095 kg
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,095 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177666245
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue