- Nº do item:
- SK 3301.351
- Descrição do produto
- Mangueira flexível e resistente à pressão medindo 1 m de comprimento, podendo ser cortada no tamanho necessário, incluindo conexão em ambas as extremidades com rosca interna de 1"/vedação plana para conectar o LCP em um sistema de canalização rígido.
- Comprimento
- 1 m
- Conexões de água
- Rosca interna G 1"
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 5,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- SK Mangueira, para LCP Hybrid, flexível, resistente à pressão, pode ser cortada no tamanho desejado, C: 1 m, 1"IG