- Nº do item:
- SK 3244.500
- Modelo
- montagem lateral
null
- Descrição do produto
- Modelo de ventilador com filtro TopTherm com elevada eficiência energética e tecnologia de ventilação diagonal. Ventiladores 3240.50x até 3245.51x com função de controle e monitoramento. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 700 m³/h
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 855 m³/h
Com 60 Hz: 855 m³/h
- Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
- 1 x 3243200: 485 m³/h
- 2 x 3243200: 570 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 80 W
Com 60 Hz: 80 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,7 A
Com 60 Hz: 0,7 A
- Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
- Profundidade de montagem
- 130,5 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Interface de controle
- Sim
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 6 A
- Nota
- Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
- Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores com filtro, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC para ventiladores EC com filtro (com vazão de ar acima de 180 m³/h).
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 64 dB(A)
Com 60 Hz: 64 dB(A)
- Peso/embalagem
- 2,7 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177652217
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador c/filtro toptherm (Tec.EC)