Condicionadores de ar

Condicionadores de ar para montagem lateral

Montagem externa ou interna em portas e laterais com recortes padronizados. Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 0,3 kW). Potência de refrigeração de 0,3 kW – 5,8 kW. A partir de 0,3 kW, também disponível com a tecnologia Blue e+ de alta eficiência energética. Graus de proteção: IP54 / IP55 / IP56, UL tipo 3R/4, 12 e NEMA 4X. Condicionadores de ar para montagem lateral também disponíveis nas versões para a indústria química e aplicações em áreas externas.

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ S para montagem lateral 0,3 kW - 1 kW

Os condicionadores de ar da série Blue e+ S com a comprovada tecnologia Blue e+ oferecem o mais alto nível de eficiência energética do mundo. Isso também reduz a pegada de CO₂ de máquinas e...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral 1,6 kW - 5,8 kW

Condicionadores de ar Blue e+ com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1600 W a 5800 W. A utilização de componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral para uso na indústria química 1,6 kW - 5,8 kW

Condicionadores de ar Blue e+ com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1600 W a 5800 W para utilização na indústria química. A pintura especial de seus componentes...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Pela utilização da tecnologia Blue e+, o pacote é perfeitamente adequado para atender aos requisitos da climatização de racks para TI com eficiência energética. A combinação com a interface...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de...

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Condicionadores de ar «Blue e» com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de...