- Nº do item:
- VX 8106.760
- Descrição do produto
- Ligação equipotencial automática por meio dos elementos de fixação, bem como elevado grau de proteção devido à vedação especial EMC.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- com revestimento de liga de zinco/magnésio
Acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 28,8 kg
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 7.0
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrição do produto
-
VX EMC side panel, for HD: 2000x600 mm