Caixas e armários

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Aplicações especiais englobam soluções de caixas e armários em diferentes materiais para uso em regiões sujeitas a abalos sísmicos e em áreas com risco de explosão, bem como modelos compatíveis com EMC.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Caixas Ex

Caixas e armários vazios em aço inoxidável e plástico que oferecem as melhores condições para equipamentos destinados à indústria química e petroquímica e instalações...

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

EMC

Para conjuntos de armários compatíveis com EMC, a Rittal oferece os modelos de grande porte VX25 com blindagem EMC, que asseguram excelente proteção contra campos eletromagnéticos de alta frequência.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos

Acessórios para sistemas de armários para aplicação em áreas sujeitas a terremotos dos níveis 1, 2, 3 e/ou 4 segundo a norma Telcordia GR 63-CORE.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Sistema de armários modulares VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion...

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Lateral parafusada em chapa de aço C4-H

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Accessory kit for baying enclosure system VX25 C4-H

To extend the corrosion protection class to the external stainless steel lock furniture, for the VX baying enclosure system C4-H.