Aço inoxidável

Caixas

Caixa em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304) e aço inoxidável 1.4404, (AISI 316L). Princípio de design idêntico ao modelo em chapa de aço. Instalação interna facilitada. Agilidade nas instalações nas portas.

Caixas

Caixa básica AX em aço inoxidável

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer...

Caixas

Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura...

Caixas

Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4X

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura...

Caixas

Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.