Sistemas de braço articulado Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Sistema de braço articulado CP 40 em aço para cargas estáticas até 400 N. Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Perfil de sustentação CP 40 em aço fechado Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto. Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Fixação CP 40 em aço Para conexão do braço articulado de 90 x 71 mm Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Acoplamento CP 40 em aço Para conexão do braço articulado de 90 x 71 mm Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Acoplamento CP 40 em aço para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Acoplamento angular de 90° CP 40 em aço Para conexão do braço articulado de 90 x 71 mm Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Peça angular de 90° CP 40 em aço Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Articulação superior CP 40 em aço Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Articulação de parede CP 40 em aço Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Fixação em paredes/pisos CP 40 em aço Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Adaptador angular de 90° Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40 Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40 Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Adaptadores Para painéis Pro Panel da Siemens Para montar o Siemens Simatic no sistema de braço articulado CP-40 em aço ou no sistema CP 60/120 com conexão de braços articulados medindo 120 x 65 mm. Leia mais Sistemas de braço articulado CP 40 em aço Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos Leia mais