- Nº do item:
- TP 6713.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Abertura para passagem de cabos na base da caixa
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 1.600 mm
Altura: 240 mm
Profundidade: 732 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 59 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177554214
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
TopConsole System TP, mesa de comando para estruturas com 2 peças, LxP: 1600 x 732 mm, chapa de aço