- Nº do item:
- HD 4000.064
- Vantagens
- Para instalar impressoras na área de produção com higiene e segurança
- Combinação com painel de comando HD para montagem de um armário PC completo
- Prateleira retrátil com altura regulável para facilitar o acesso à impressora para, por exemplo, troca de etiquetas
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Prateleira: Chapa de aço pintada
- Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Vedação: azul (RAL 5010)
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Prateleira
- Opcionais
- Sem trilhos laterais
Sem prateleira
Com placa de montagem
Suporte HD com nivelamento
- Dimensões
- Largura: 810 mm
Altura na frente: 863 mm
Altura atrás: 888 mm
Profundidade: 496 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura da porta
- 2 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 54,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101