Caixa de bornes HD

Nº do item: HD 1675.600

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene

Nº do item:
HD 1675.600
Modelo
Caixa Hygienic Design
Material
Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Cantoneiras de montagem: chapa de aço galvanizada de 2,0 mm
Parafuso do fecho: Em aço inoxidável
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Tampa
Cantoneiras de montagem (pré-montadas)
Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
Dimensões
Largura na frente: 400 mm
Largura (atrás): 427 mm
Altura na frente: 200 mm
Altura atrás: 227 mm
Profundidade: 120 mm
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,631 kg
Peso bruto
4,72 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177639775
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD CAIXA BORNES INOX 400x200x120
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue