O produto sairá de linha em: 1 de jan de 2025
Caixas AX IT para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável
Nº do item: AX_IT 7645.350
Caixas para TI para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial. Com trilho perfilado de 19" com profundidade variável e placa flangeada com régua de escova para introdução dos cabos na base da caixa. Grau de proteção até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada).
- Nº do item:
- AX_IT 7645.350
- Modelo
- com trilhos perfilados de 19", profundidade variável
Caixas IT para fixação em parede - Descrição do produto
- Caixas para TI com base AX para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial.
- Vantagens
- Caixa para TI completamente pré-montada para a instalação direta de componentes de 19" para TI graças aos trilhos perfilados com profundidade variável
- A estrutura de caixa soldada completamente fechada assegura o nível máximo de segurança dos componentes até IP 66
- Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
- Aproveitamento máximo do volume interno com estrutura extremamente compacta
- Montagem interna personalizada
- O recorte máximo na base da caixa com placas flangeadas otimizadas aumenta até 33% o espaço para o roteamento dos cabos
- Facilidade na introdução dos cabos pelo lado de trás por uma placa flangeada com régua de escova integrada
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Montagem interna: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa pra TI pré-montada totalmente fechada com porta com dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa flangeada com régua de escova
Trilho perfilado de 19" na frente com ajuste da profundidade em intervalos de 25 mm montado em 4 trilhos para instalação interna
Cantoneiras de montagem
Trilho com perfil em C montado no painel traseiro - Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 350 mm - Profundidade de montagem
- 278 mm
- Altura de montagem dos componentes
- 15 UA
- Posição de instalação da porta
- À direita, podendo ser instalada à esquerda
- Quantidade de fechos
- 2
- Instalações possíveis
- Cantoneira pré-montada incluindo trilho com perfil em C para fixação de cabos
- Cantoneira para montagem de um trilho de aterramento central
- Cantoneira para montagem de uma régua de tomadas de 19"
- Nota
- Versão com aprovação UL sob consulta
- Material básico
- Chapa de aço
- Fecho
- Modelo do fecho: Lingueta com fecho de palheta dupla de 3 mm
Quantidade de fechos: 2 - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 10 (caso solicitado, até IP 66)
- Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
- Placa flangeada
- Tamanho: 7
Quantidade: 1 - Quantidade de fechos
- 2
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 29,64 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 112,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrição do produto
- AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x760x350 mm (AX 1376), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction