Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço e aço inoxidável.
Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.
Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.