Acessórios para VX25

Sistema de base soleira VX

O melhor de tudo. O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Ele reúne as melhores funções das bases soleiras da Rittal em um único sistema modular variável, criando mais espaço, oferecendo mais comodidade na montagem, gerando mais economia de tempo e proporcionando mais versatilidade com menos peças.

Sistema de base soleira VX

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm, em aço inoxidável para VX, TS, VX SE

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento,...

Sistema de base soleira VX

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm, em aço inoxidável

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento,...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira, 100 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira ou instalação interna de bases soleiras modulares. Os acabamentos com 100 mm de altura também...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira, 200 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Sistema de base soleira VX

Acessórios para o sistema de base soleira VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sistema de base soleira VX

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos, incluindo um dispositivo de posicionamento para facilitar a montagem do armário.

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para ventilação do armário pela base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Com a fixação opcional, os acabamentos ventilados...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova...

Sistema de base soleira VX

Peça para fixação no piso para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários.

Sistema de base soleira VX

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.

Sistema de base soleira VX

Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para montar um sistema de chassi ou trilho de montagem dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço.

Sistema de base soleira VX

Peça de suporte ou peça distanciadora para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C ou guias para fixação de cabos. Para a montagem na base soleira VX ou no perfil do quadro do armário.

Sistema de base soleira VX

Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.