Tecnologia de montagem de 19" Quadros com dobradiça O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°. Quadros com dobradiça Quadro com dobradiça pequeno para armários VX e caixas VX SE e AX com 600 mm e 800 mm de largura Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19"). Leia mais Quadros com dobradiça Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno VX e placa de montagem parcial VX Para montar um quadro com dobradiça pequeno nos modelos AX, VX e SE ou uma placa de montagem parcial (em combinação com dobradiça para placa de montagem parcial) Leia mais Quadros com dobradiça Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19"). Leia mais Quadros com dobradiça Bloqueio do quadro com dobradiça Mantém o quadro com dobradiça na posição aberto. Leia mais Quadros com dobradiça Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX Para montagem do quadro com dobradiça grande. Leia mais Quadros com dobradiça Dobradiça de 180° para quadro com dobradiça grande VX Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira. Leia mais Quadros com dobradiça Trilho deslizante Para quadro com dobradiça Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça. Leia mais