Sistemas de trilhos Chassis Para montagem interna individual e para a criação de níveis de montagem adicionais. Chassis Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos. Leia mais Chassis Chassi de montagem 23 x 64 mm para VX, VX SE Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem. Leia mais Chassis Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem. Leia mais Chassis Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem. Leia mais