Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na montagem. O sistema de armários de grande porte VX25 reúne o que há de melhor no TS 8 com diversas novas funções otimizadas e define o novo padrão em termos de eficiência.

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Armário básico

O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira única ou dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração...

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Caixa básica com porta transparente

O armário básico VX com porta transparente para aplicações industriais: quadro com porta dianteira transparente, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na...

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Armário para eletrônica

Ideal para módulos de 19": por meio de perfis adaptadores dianteiros de 19", quadro frontal, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 IP 66/NEMA 4

Os testes realizados segundo as mais rigorosas normas europeias e americanas asseguram grau de proteção máximo e aplicação universal: quadro com porta dianteira, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e base

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Armários para instalações ISV

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Armário modular

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 Armário para seccionadores verticais

Sistemas modulares para a distribuição de energia elétrica com seccionadores verticais sob carga para fusíveis (Jean Müller ou ABB).

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Sistema de armários modulares VX25 EMC

Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo...

Sistema modular VX25 em chapa de aço

Acessórios para VX25

Armários de rede e de servidor com base em TS 8. Capacidade de carga dependente da versão, até no máximo 1000 kg.