Caixa AX

Acessórios para AX

A ampla linha de acessórios para todas as aplicações. Versatilidade, facilidade na montagem e segurança perfeitas para as novas caixas da linha AX.

Acessórios para AX

Base/plinth system AX, new version

The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.

Acessórios para AX

Sistema de base soleira AX

A ampla abertura da cantoneira da base soleira possibilita o parafusamento diretamente na caixa pelo lado da frente. Os acabamentos encaixáveis oferecem acesso simples e rápido à base soleira, permitindo a utilização...

Acessórios para AX

Base

Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o...

Acessórios para AX

Tecnologia modular

Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para...

Acessórios para AX

Porta interna para caixas AX

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.

Acessórios para AX

Visor e painel de comando

Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.

Acessórios para AX

Sistemas de fecho

Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas...

Acessórios para AX

Porta, lado interno

Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.

Acessórios para AX

Fixação no teto/em parede

As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas,...

Acessórios para AX

Sistemas de trilhos

Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem...

Acessórios para AX

Elementos de fixação

Inúmeros acessórios para fixação, como porcas gaiola, porcas deslizantes, parafusos e diversos elementos de montagem, para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.

Acessórios para AX

Tecnologia de montagem de 19"

Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA

Acessórios para AX

Aterramento

Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de...

Acessórios para AX

Roteamento modular de cabos

Opções de roteamento modular de cabos estão disponíveis nos modelos em placa flangeada modular em plástico e quadro de vedação modular. O roteamento modular de cabos oferece ampla versatilidade na...

Acessórios para AX

Placas flangeadas

Para os recortes das caixas para fixação na parede ou para montagem livre em superfícies. Para diferentes modelos de caixas e armários industriais. No caso das caixas de distribuição de rede de 19" para...

Acessórios para AX

Prensa-cabos

Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável, também disponíveis no modelo EMC. Os prensa-cabos estão disponíveis em modelos com elevado grau de proteção até IP 68 ou IP 69....

Acessórios para AX

Sistemas de iluminação LED

O sistema perfeito para iluminação de armários. Inovadora tecnologia de iluminação, perfeitamente adequada aos armários da Rittal. Inovadora tecnologia LED para mais luminosidade nas áreas internas do...