Caixas e armários

Caixas

Soluções de caixas e armários compactos nas seguintes versões: caixas AX, caixas AX em plástico e sistemas de armários individuais SE. Versatilidade máxima na aplicação em instalações de controle com demanda de espaço médio. Atendem às mais altas exigências de proteção contra corrosão e grau de proteção até IP 66. As caixas para fixação na parede oferecem facilidade na instalação interna e versatilidade na introdução dos cabos.

Caixas

E-Box KX, chapa de aço

A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.

Caixas

E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.

Caixas

Caixa AX

System Perfection. A nova caixa AX oferece a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança na montagem e instalação interna.

Caixas

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Caixas

Caixa básica AX em aço inoxidável

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer...

Caixas

Caixa EL para fixação em parede

Caixa tripartida para fixação em parede, com nível de fixação de 19" e porta transparente design. A parte intermediária móvel oferece acesso perfeito aos componentes instalados pelo lado da frente e...

Caixas

Sistema de armário individual VX SE

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada....

Caixas

Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.