INDÚSTRIA DA ÁGUA

Proteção para infraestrutura crítica

Proteção perfeita para infraestruturas críticas

Solução de proteção externa para a indústria da água

Captação e tratamento de água, descarte de resíduos e economia circular são temas de relevância global. Para evitar tempos de inatividade, o equipamento elétrico deve ter proteção de primeira classe, especialmente em ambientes externos.

A digitalização estabeleceu os pré-requisitos para a gestão inteligente da água e, por sua vez, exige vários sistemas de medição e controlo ao ar livre, por exemplo:

  • para medições de vazão
  • para análise da qualidade da água
  • para o tratamento de águas residuais com ozono

Na Rittal, você identificará rapidamente uma combinação adequada de armário e sistema de controlo climático para as suas necessidades específicas, tudo baseado em produtos padrão.

Como a prontidão operacional é uma questão de importância relevante para o sistema, a Rittal coloca um foco especial na alta durabilidade de todos os componentes. A seleção do material mais adequado, qualidade superior e produção impecável garantem que o seu equipamento seja protegido de forma confiável e permanente contra todas as influências externas.

Para todas as soluções Rittal, é dada especial importância à resistência a produtos químicos agressivos, como o cloro, porque a proteção adequada contra corrosão é a única maneira de garantir uma longa vida útil.

Environment 3

Ambiente 3


Externo Avançado

Muitas aplicações externas em gestão de água, descarte de resíduos e economia circular podem ser atribuídas ao ambiente de instalação 3. Uma fundação atua como uma barreira à humidade de baixo e oferece a estabilidade necessária para suportar ventos fortes. Um telhado inclinado, por exemplo, protege os compartimentos contra chuva, água parada e outras contaminações vindas de cima.

Soluções Comuns

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Caixas Outdoor

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Tecnologia de filtros

Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção

Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Sistema de climatização outdoor

Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...