SISTEMAS DE CONTROLO DO TRÁFEGO DIGITAL PARA MELHOR QUALIDADE DO AR

Armários Outdoor para sistemas de gestão do trânsito

Áreas urbanas com design eficiente

Armários outdoor para sistemas de gestão do tráfego

 

A cidade digital do futuro será mais ecológica, mais eficiente em termos de recursos e melhor para se viver. Hoje, os sistemas de controlo e gestão de transporte já fornecem soluções inovadoras para maximizar o fluxo de tráfego e melhorar a qualidade do ar.

 

A gestão inteligente do tráfego geralmente ocorre ao ar livre. Armários robustos e sólidos garantem a proteção da tecnologia inteligente dentro deles. Por exemplo:

  • Sistemas de gestão de tráfego
  • Controlo de semáforo
  • Tecnologia de sensor para medição de tráfego, como pureza do ar

A Rittal oferece um sistema modular de armários e soluções de climatização que protegem os seus sistemas e equipamentos e podem ser fornecidos dentro de 24/48 horas. A escolha segura para todas as áreas. São e salvo em todos os ambientes.

Muitos sistemas de gestão do tráfego são acessíveis e, portanto, devem ser protegidos contra vandalismo e acesso não autorizado. A Rittal oferece soluções com alto índice de resistência para manter o trânsito a fluir em segurança.

A escolha certa de materiais, o tratamento correto da superfície e o acabamento de primeira classe dos armários externos garantem uma longa vida útil para que os seus sistemas funcionem de forma contínua e suave.

Ambiente 3 e 4


Externo Avançado e Extremo ao ar livre


Soluções de tecnologia de tráfego ao ar livre podem ser encontradas em áreas públicas e não públicas. Os armários estão expostos aos elementos, radiação UV, chuva e tempestades; substâncias corrosivas do ar ambiente também devem ser efetivamente mantidas fora. A Rittal oferece a solução certa para isso, por exemplo, na forma de telhados à prova de intempéries, proteção otimizada contra corrosão e classes de alta resistência.

Soluções típicas para sistemas de gestão de tráfego

Fixação no teto/em parede

Encapsulamento Outdoor para caixas AX

Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas. Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa. Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa.

Caixas Outdoor

Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas....

Caixas Outdoor

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Climatização

Aquecedores

Os aquecedores asseguram a potência de aquecimento constante e correta para evitar a formação de água condensada, sobretudo na instalação externa.