SOLUÇÕES OUTDOOR PARA ENERGIA RENOVÁVEL

Segurança para a transição energética

Proteção contra Blackout

Armários de distribuição outdoor para energia renovável

Não há alternativa para a expansão das energias renováveis. As mudanças climáticas, a situação política atual e a crescente procura por eletricidade tornam este setor da indústria de energia cada vez mais importante. O bom funcionamento dos sistemas de energia eólica e fotovoltaica é relevante para o sistema e requer proteção de primeira classe.

A Rittal fornece armários robustos e ar condicionado adequado que protegem de maneira ideal os seus sistemas contra os efeitos do clima e do vandalismo. O sistema modular oferece soluções externas de alta qualidade que são entregues em 24 horas.

Isto significa segurança para seus aplicativos

  • sistemas inversores
  • Sistemas de monitorização para monitoramento de pás de rotor ou controlo de parque fotovoltaico
  • distribuidor AC
  • etc.

Graças ao sistema modular, receberá a solução certa para cada ambiente em 24 horas.

Seja no sistema fotovoltaico ou eólico, a proteção ideal da superfície é decisiva para a longevidade do armário. Em casos extremos, os sistemas fotovoltaicos no deserto são expostos à abrasão constante da areia. As turbinas eólicas offshore desafiam constantemente o ar salgado do mar e exigem o mais alto nível de proteção contra corrosão.

É dada especial atenção ao ar condicionado dos sistemas. Diferentes temperaturas e radiação solar levam à formação de condensação. A Rittal oferece unidades de refrigeração energeticamente eficientes, aquecedores de armário e soluções de caixa robustas para isso, proteção completa para os seus sistemas. Esta é a única forma de garantir uma fonte de alimentação amiga do ambiente e orientada para o futuro.

Ambiente de instalação 1, 3 e 4


Da proteção avançada interna ao extremo externo


Turbinas eólicas estão localizadas tanto em ambientes protegidos 1 quanto na área 4. Os sistemas fotovoltaicos são frequentemente identificados pelo ambiente de instalação 3. Com uma variedade de materiais, proteção contra corrosão e classes de resistência, a Rittal oferece a solução certa para cada ambiente, adaptada às necessidades individuais.

Soluções comuns para energia renovável

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Sistema de climatização outdoor

Ventiladores com filtro TopTherm

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Aquecedores

Aquecedor para armários com ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...