Armários outdoor na indústria de processamento

Máxima proteção para o seu equipamento

A disponibilidade máxima do sistema é imperativa

Soluções de armários outdoor para a indústria de processamento

Na indústria de processo, a falha de um único componente geralmente paralisa todo o processo. As instalações e equipamentos devem, portanto, ter a máxima proteção, especialmente ao ar livre. A incorporação de componentes standard significa que recebe a sua solução Rittal em 24 horas. Isto minimiza o risco de tempo de inatividade e permite que responda rapidamente a desenvolvimentos dinâmicos, como os observados atualmente no setor do petróleo e gás.

Com um sistema modular composto por sistemas de proteção e climatização, a Rittal oferece uma solução adequada para todas as suas aplicações individuais, por exemplo:

  • para medições de vazão de tubulação
  • para sistemas de controlo distribuído
  • para sistemas remotos de E/S no setor de GNL

Quando se trata de proteção contra explosão, deve cumprir uma diversidade de regulamentações nacionais e internacionais. Com um portfólio de soluções testadas e em conformidade com os padrões e todas as aprovações relevantes, a Rittal oferece-lhe caixas e armários externos e sistemas de climatização correspondentes prontos para uso em todo o mundo, de forma rápida e confiável.

Os nossos armários Ex são projetados para uso em zonas Ex 1 e 2 e também são adequados para instalações externas.

Grandes flutuações de temperatura exigem máxima robustez e resiliência. Ao mesmo tempo, um amplo espectro de unidades de climatização, chillers, unidades de ventilador e filtro e aquecedores permite que selecione uma solução de controlo de climatização adequada para as suas necessidades individuais.

Ambiente 3

Ambiente 3

Externo Avançado

Na indústria de processo, muitos sistemas e instalações de plantas estão localizados fora da zona Ex. Isso significa que os armários estão expostos tanto ao clima quanto aos efeitos de atmosferas corrosivas. Uma resposta é fornecer um dossel contra intempéries e alta proteção contra corrosão de acordo com a instalação.

Soluções típicas para a indústria de processo

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Caixas Ex

Caixas e armários vazios em aço inoxidável e plástico que oferecem as melhores condições para equipamentos destinados à indústria química e petroquímica e instalações...

Caixas Outdoor

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Aquecedores

Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...