A infraestrutura da rede elétrica está a enfrentar grandes desafios. Por um lado, a procura por eletricidade está a aumentar, por exemplo, devido à mobilidade elétrica. Por outro lado, cada vez mais eletricidade está a ser gerada a partir de energias renováveis, como o vento e o sol. Comparada às fontes de energia convencionais, essa geração de energia é muito mais irregular.
A crescente complexidade operacional das redes de energia, portanto, requer uma infraestrutura de rede maior, mais forte e mais inteligente.
As redes elétricas requerem soluções confiáveis para operar sem problemas. Para isso, a Rittal oferece um portfólio seguro e robusto de armários externos, bem como um controlo climático adequado que protege os seus sistemas de maneira ideal.
Um sistema modular está disponível como standard para configurar a sua solução individual. Entregue em 24 horas, assim obtém segurança máxima para as suas aplicações, por exemplo, com:
- Armário de Proteção de Relé Externo
- Armário de Proteção Local
- Caixas de Monitorização e Controlo
A proteção da superfície, corrosão e humidade desempenham um papel crucial na tecnologia de rede elétrica. A resposta está em materiais de alta qualidade e proteção ideal contra corrosão.
Devido às diferentes condições climáticas e à mudança das estações, o controlo ideal da temperatura é essencial para uma operação sem problemas. A Rittal oferece-lhe uma vasta gama de opções de ar condicionado, adaptadas às suas necessidades individuais.
Ambiente de instalação 1 e 3
Proteção Avançada Interna e Avançada Externa
Embora as estações de transformação possam ser encontradas no ambiente de instalação 1, existem subestações nos ambientes 1 e 3. As estações de conversão também são parcialmente protegidas na área de proteção avançada interna, parcialmente na área 3, mas offshore também na área de extremos externos. A Rittal oferece a solução certa e configurável para cada área. Posicionado com segurança, em qualquer área.