SOLUÇÕES EXTERIORES PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Sistemas de armazenamento de energia inteligentes e sustentáveis

Soluções externas para armazenamento de energia

Armários outdoor como sistemas de armazenamento de energia

Com a participação cada vez maior das energias renováveis ​​no fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, o número cada vez maior de consumidores, como os veículos elétricos, o armazenamento de energia está a tornar-se cada vez mais importante.

Os seus sistemas de bateria são protegidos de maneira ideal com a caixa externa Rittal. Soluções externas configuráveis ​​individualmente estão disponíveis como standard, que são entregues em 24 horas.

Isto significa segurança para as suas aplicações, por exemplo, na:

  • Otimização do autoconsumo
  • Depilação de pico
  • Controlo da estação de carregamento

Os dispositivos de armazenamento de energia devem ser protegidos de maneira ideal contra os efeitos do clima e do vandalismo, pois esta é a única maneira de garantir uma operação sem problemas. A Rittal tem a solução de sistema certa para cada aplicação de armazenamento. Juntamente com parceiros e clientes, a Rittal projeta elementos de infraestrutura central com os componentes necessários testados pelo sistema.

Ambiente de instalação 1 a 3


De Proteção Avançada Interna a Avançada Externa

O armazenamento de energia pode ser encontrado numa ampla variedade de locais. No estacionamento de vários andares, eles são protegidos no ambiente de instalação 1. Nos parques fotovoltaicos, por outro lado, os tanques de armazenamento também são menos protegidos nos ambientes de instalação Outdoor Light ou Outdoor Advanced. A Rittal tem soluções feitas de diferentes materiais, diferentes classes de proteção e resistência à corrosão prontas para você e suas necessidades, posicionadas com segurança em todas as áreas.

Soluções comuns para sistemas de armazenamento de energia:

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na...

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...